Publicar produtos
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System

    Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Subwoofer de montagem em superfície para subwoofer-satélite
    Sistema de alto-falante

    O subwoofer Control 50S/T de 150 Watts (600 Watts de pico) contém um driver de alta potência e longa excursão de 200 mm (8 pol.) in) bobina de voz de cobre de 4 camadas para alta resistência do motor, um formador de alumínio para boa resposta transitória e um surround de meio rolo de borracha para melhor desempenho de graves.

    RECURSOS

    • Largura de banda total 32 Hz – som de alta fidelidade de 20 kHz
    • Selecionável 70V/100V para linhas distribuídas ou baixa impedância
    • Versatilidade para dois ou quatro alto-falantes satélites por sistema
    • Disponível em preto ou branco

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 32 Hz – 200 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 50 Hz – 150 Hz
      Power Capacity 300 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      150 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      200 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      100 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity
      (2.83V, 1m) 95 dB (near corner), 89 dB (center of wall)
      Rated Maximum SPL (1m) 115 dB average, 121 dB peak (near corner)
      109 dB average, 115 dB peak (center of wall)
      Nominal Impedance 8 ohms (in bypass/thru mode)
      Transformer Taps 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru
      Transducer Driver 200 mm (8 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 38 mm (1.5 in) 4-layer copper-clad coil, vented aluminum former
      Input Connectors Six removable locking 2-pin connectors with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material Top, bottom, front & bottom: Structural plywood. Port & terminal panels: MDF. Grille: Painted zinc-plated metal.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 356 x 391 x 203 mm (14.0 x 15.4 x 8.0 in)
      Wall Bracket: 15 mm (0.6 in) deep
      Wall Bracket 2.3 mm (0.9 in) thick zinc-plated and painted cold-rolled steel
      Net Weight 9.0 kg (20 lbs)
      Shipping Weight 10.2 kg (23 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts) with 4 pcs M6 screws to attach to speaker, terminal cover, 6 pcs 2-pin locking connectors, M6 screw for safety lanyard attachment.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-50S-T-Surface-Mount-Subwoofer-for-Satellite-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers