Publicar produtos
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer de paisagem acima do solo
    O subwoofer paisagístico acima do solo JBL Control 89MS aumenta o desempenho de baixa frequência da linha de alto-falantes paisagísticos JBL Control 80 Series (e outros sistemas externos) para fornecer graves ricos em gramados, jardins e áreas de entrada de hotéis, restaurantes e outras áreas de hospitalidade e complexos de varejo, bem como parques temáticos, instalações esportivas, resorts, entradas e qualquer lugar onde seja necessário um alto-falante altamente resistente às intempéries.

    Este subwoofer elegante, atraente e compacto possui um driver de longo alcance de 200 mm (8 polegadas) que fornece 115 dB (pico) de graves nítidos e potentes até 40 Hz. O crossover passa-baixo integrado possui um filtro de inclinação dupla que começa com uma inclinação suave na frequência de cruzamento e transita para uma inclinação mais acentuada em frequências mais altas), criando uma transição de subwoofer equilibrada, independentemente de o alto-falante ser acionado de um modo completo. -range ou um canal amplificador de subwoofer dedicado. O transformador multi-tap de banda de subwoofer dedicado de nível premium (e seletor de tap com bypass de 8Ω) permite que o Control 89MS seja usado em sistemas distribuídos de 70V e 100V ou acionado diretamente em baixa impedância, para máxima versatilidade.

    O Control 89MS tem classificação IP56 para resistir aos elementos, com um gabinete de polietileno resistente e uma câmara de fiação central totalmente vedada. A cor do gabinete se estende por todo o gabinete, mantendo a cor mesmo quando arranhado ou arranhado. Todo o hardware externo é de aço inoxidável e a grade de aço inoxidável com revestimento em pó resiste à ferrugem.


    Especificação
    • Features

      • 200 mm (8-inch) long-throw driver with polypropylene cone, long excursion TPV surround, and large-diameter 50 mm (2-inch) voice coil on glass fiber former
      • 150W Pink Noise Power Handling (300W program) in direct 8Ω setting, plus built-in 80W subwoofer-band 70V/100V multi-tap transformer
      • Tough polyethylene enclosure resists abuse from lawn care equipment and the elements
      • IP56-rated to withstand the elements, with a tough polyethylene enclosure and a fully-sealed center wiring chamber
      • Frequency range: 40 Hz–150 Hz


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-89ms-above-ground-landscape-subwoofer
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de produtosAbove-Ground Landscape Subwoofer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers