Publicar produtos
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    Traduzido por Google,

    Coluna de som PA recarregável tudo em um com mixer e DSP integrados

    O sistema de PA de coluna alimentado por bateria JBL EON ONE MK2 reúne um pacote acústico líder na categoria, mixer digital de 5 canais, dbx e Lexicon DSP, funções Bluetooth e controle de aplicativo universal em um pacote leve e portátil que pode ser carregado com uma mão.

    O EON ONE MK2 oferece a fidelidade pela qual a JBL é lendária, combinando um conjunto de 8 tweeters em formato de C, geometricamente otimizado, com um woofer de 10” para oferecer clareza e cobertura líderes na classe até 37 Hz, com ampla dispersão e uma saída máxima de 123 dB.

    O EON ONE MK2 foi projetado para versatilidade e facilidade de uso: disque seu som de assinatura em um instante, graças a um conjunto completo de efeitos e predefinições Lexicon e dbx de nível profissional, com controles que variam do iniciante ao avançado. O Variable Power Performance otimiza automaticamente o desempenho de energia para operação CA ou bateria. O streaming de áudio Bluetooth e a operação de bateria de seis horas completam as vantagens deste sistema multifuncional e tudo em um.

    O EON ONE MK2 é ideal para uma variedade de usuários, desde músicos de rua e cantores/compositores que buscam som de nível profissional sem energia CA, até educadores e provedores de hospitalidade que priorizam configuração rápida e facilidade de uso, até casas de culto e empresas de aluguel que exigem soluções portáteis para aplicações internas e externas. Resumindo: é o seu sistema ideal para qualquer hora e lugar.

    Características

    • Conjunto em forma de C de 8 tweeters de 2” oferece clareza superior e dispersão de 140°H x 30°V para som que preenche o ambiente
    • Woofer de 10” em gabinete acusticamente otimizado gera graves naturais e suaves, até 37 Hz
    • O Variable Power Performance otimiza automaticamente o desempenho de energia para fornecer uma saída 4 dB maior quando conectado a uma fonte CA: pico de SPL de 123 dB usando energia CA, pico de 119 dB usando energia da bateria
    • Amplificador integrado de 1.500 watts (pico)
    • Resposta de frequência: 37 Hz–20 kHz @ -10 dB; 45 Hz–20 kHz @ -3 dB
    • Bateria facilmente trocável que oferece 6 horas de reprodução; a bateria é integrada a um espaçador de coluna para melhorar a estabilidade e otimizar o volume acústico do gabinete para uma resposta superior de baixa frequência
    • O mixer digital integrado de 5 canais foi projetado por engenheiros de mixagem para um fluxo de trabalho otimizado
    • Três botões de equalização fixos permitem acesso rápido e prático ao equalizador integrado
    • Conjunto abrangente de DSP Lexicon de nível profissional, incluindo reverb, chorus e delay
    • A tecnologia dbx DriveRack Inside oferece AFS (Automatic Feedback Suppression), 8 bandas de equalização paramétrica e predefinições convenientes
    • O Soundcraft Easy Ducking desliga automaticamente a música quando a fala é detectada
    • O DSP de três níveis permite que os usuários escolham o controle iniciante, intermediário ou avançado
    • As E/S incluem 3 conectores Neutrik XLR Combo, 1 entrada Hi-Z e uma entrada BT/3,5 mm somada
    • Passagem balanceada de ¼” com controle de volume independente e atraso do alto-falante permite expansão do sistema analógico
    • Dois canais de alimentação fantasma de 48 V expandem a conectividade do microfone
    • Duas portas USB permitem o carregamento do dispositivo a partir da bateria interna ou da alimentação CA
    • Transmissão de áudio Bluetooth 5.0 para um dispositivo, com controle de até 10 unidades
    • O LCD EasyNav colorido fornece acesso a todos os parâmetros de controle
    • Os medidores LED Simple Success indicam funções do mixer, como mudo, detecção de sinal e corte
    • O aplicativo universal JBL Pro Connect oferece controle sobre todas as funções de até dez sistemas
    • Os componentes do PA são armazenados no gabinete do woofer para fácil transporte com uma mão
    • Alça de transporte ergonomicamente otimizada minimiza a tensão no pulso
    • Gabinete de polipropileno leve e resistente à estrada com grade de aço
    • Os acessórios incluem carregador de bateria duplo e baterias adicionais
    • Peso: 42,5 libras (19,3 kg)

    Mais detalhes

    • DESEMPENHO ACÚSTICO INCOMPARÁVEL
      O EON ONE MK2 aproveita as inovações acústicas da família EON para fornecer maior saída, maior clareza e cobertura mais profunda do que qualquer PA de sua classe. Seu conjunto em forma de C, geometricamente otimizado, de oito tweeters de 2 polegadas funciona em combinação com um woofer de 10” para fornecer resposta suave e uniforme de até 37 Hz, com ampla dispersão horizontal e alcance vertical profundo que garantem que você soe incrível em qualquer lugar da sala. Ao colocar a bateria na coluna, o gabinete do woofer é acusticamente otimizado para fornecer a extremidade inferior mais profunda e natural.
    • PODER QUE FUNCIONA DE FORMA MAIS INTELIGENTE, NÃO MAIS DIFÍCIL
      O robusto amplificador de 1.500 watts (pico) do EON ONE MK2 garante um som limpo e sem distorção em qualquer nível de volume. A tecnologia Variable Power Performance otimiza automaticamente o desempenho para alimentação CA ou por bateria, fornecendo 4 dB de headroom extra quando conectado à alimentação CA. Você será ouvido alto e claro, não importa onde toque.
    • SOE MELHOR COM PRO FX
      O EON ONE MK2 apresenta um conjunto completo de DSP profissional, incluindo Lexicon reverb, chorus e delay e tecnologia dbx DriveRack Inside, incluindo AFS (Automatic Feedback Suppression) e equalizador de 8 bandas. Apresentadores, instrutores de fitness e mestres de cerimônias apreciarão o recurso Soundcraft Easy Ducking, que reduz o volume da música de fundo sempre que você fala. As predefinições de DSP e o equalizador de hardware integrado com 3 botões fixos tornam ainda mais fácil aprimorar seu som característico, rapidamente.
    • CONTROLE TOTAL, NA PONTA DOS DEDOS
      O EON ONE MK2 pode ser controlado pelo aplicativo universal JBL Pro Connect, que fornece acesso remoto a todas as funções e predefinições, diretamente do seu telefone ou tablet; a tecnologia ActiveSync da JBL garante que o aplicativo e o LCD do sistema estejam sempre em perfeita sincronia. O EON ONE MK2 oferece streaming de áudio Bluetooth 5.0 para um dispositivo, com controle de até 10 unidades.
    • PORTÁTIL E CONFIÁVEL
      Pesando apenas 42,5 libras, o EON ONE MK2 foi projetado para ser carregado em uma mão e possui uma alça ergonômica projetada para o máximo conforto. O sistema é envolto em uma capa de polipropileno durável que é resistente o suficiente para lidar com seus shows mais difíceis; como todo alto-falante JBL, o EON ONE MK2 passa por 100 horas de testes de estresse para garantir que ele funcionará perfeitamente em condições do mundo real.


    Especificação

    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size10”
      Tweeter Size2”
      Tweeter Count8
      Max SPL123 db/119 dB AC/Battery
      Freq Range -1037-20 kHz
      Freq Range -345-20 kHz
      Hor Dispersion140°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating1500W Peak
      400W RMS
      AC power input300W 100-120V or 220-240V
      Input Impedance4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel
      Crossover Frequency230 Hz
      I/O3 - XLR Combo Jacks
      1 - 1/4” Hi-Z
      1 - 1/8”/BT Summed
      1 - X1/4” balanced
      CabinetPP
      Weight19.3kg (42.5 lbs.)
      Gross Weight22.38kg (49.3 lbs.)
      Dims452 x 627 x 730mm(WxDxH)
      (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH))
      Battery97.2 WH, 36V, Lithium Ion
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeon-one-mk2-all-in-one-rechargeable-column-pa-with-built-in-mixer-and-dsp
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de produtosEON Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers