Publicar produtos
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O subwoofer de paisagem de 8 polegadas JBL GSB8 aumenta o desempenho de baixa frequência dos alto-falantes de paisagem de gama completa JBL GSF para fornecer um som rico e de gama completa em áreas de gramado e jardim de espaços de hospitalidade, corporativos e de varejo.

    O GSB8 concentra-se na fidelidade, com extensão real do subwoofer até 35 Hz e um filtro passa-baixa íngreme e de inclinação múltipla para um som superior. Seu transformador de banda de subwoofer de 100 watts de nível premium permite o uso em sistemas de 70V/100V ou pode ser conectado para operação direta de baixa impedância.

    Este alto-falante elegante e de perfil ultrabaixo – vencedor de prêmios internacionais de design por excelência em design industrial – é instalado no subsolo, com apenas a porta de áudio visível. Ele foi projetado para resistir aos elementos: sua câmara é orientada diretamente abaixo da porta de áudio para evitar danos acidentais causados ​​pelo paisagismo, o que pode ser um problema com câmaras localizadas lateralmente. As alças permitem fácil instalação e as abas prendem o subwoofer a blocos ou âncoras.

    Adicione o GSB8 a áreas paisagísticas de hotéis, complexos comerciais, restaurantes, espaços públicos, parques temáticos ou qualquer aplicação que exija o lendário som JBL com graves profundos, ricos e poderosos.

    Características

    • Transdutor: driver de polipropileno de 209 mm (8”), bobina de voz de 38 mm (1,5”) em modelo Kapton
    • Desempenho real do subwoofer até 35 Hz
    • Filtro passa-baixa íngreme e de inclinação múltipla integrado
    • Operação direta de ohm de baixa impedância, além de transformador de banda de subwoofer de nível premium para uso em sistemas de 70V/100V
    • Forma um sistema completo com alto-falantes de paisagem de gama completa JBL GSF
    • Câmara orientada diretamente abaixo da abertura para evitar danos acidentais causados ​​pelo paisagismo
    • As alças permitem fácil instalação
    • Pontos de ancoragem para fixar o gabinete ao bloco ou âncoras
    • Disponível em acabamentos verde caçador ou castanho para se adequar a uma ampla variedade de paisagens
    • Dimensões: 768 mm de altura x 311 mm de diâmetro (30,1 x 12,2 pol.)
    Especificação
    • Dimensions: 768 mm height x 311 mm diameter (30.1 x 12.2 in)

      Net Weight: 9.3 kg (20.5 lbs)

      Keywords: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagsb8-in-ground-landscape-subwoofer
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de produtosGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers