Publicar produtos
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker
GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    GSF3 Ground-Stake Landscape Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O alto-falante de paisagem JBL GSF3 compacto e resistente às intempéries oferece fidelidade superior e ampla cobertura em uma variedade de aplicações comerciais externas, com um sistema de driver coaxial bidirecional personalizado de 3 polegadas que oferece som cristalino e de alcance total. (Amplie a resposta de graves do sistema com subwoofers de paisagem embutidos JBL GSB8 ou GSB12.) Este alto-falante versátil possui um transformador multi-tap de 15 watts para uso em sistemas distribuídos de 70V/100V e é selecionável para operação direta de 8 ohms.

    As opções versáteis de montagem incluem uma estaca de aterramento incluída para instalação no solo e um suporte em L para montagem segura em superfícies horizontais ou verticais. Um alto-falante discreto e discreto, o GSF3 combina perfeitamente com o ambiente e pode ser direcionado para uma cobertura precisa por meio de uma dobradiça ajustável. Disponível em acabamentos verde caçador e castanho.

    O elegante e discreto GSF3 - vencedor de prêmios internacionais de design por excelência em design industrial - é a solução de som perfeita para diversas aplicações externas, incluindo shopping centers, parques temáticos, instalações esportivas, locais de hospitalidade e qualquer aplicação que exija um ambiente elegante, robusto e excelente. sistema de alto-falantes de paisagem com som.

    Características

    • Transdutores: woofer de 83 mm (3”) com cone de polipropileno e bobina de voz de 25 mm (1”) em forma de bobina Kapton; Tweeter de cúpula de titânio de 20 mm (0,8 pol.) Com conjunto magnético de neodímio e formador de bobina de voz Kapton.
    • Faixa de frequência: 74 Hz – 20 kHz
    • Manuseio de energia (na configuração de 8Ω): ruído rosa contínuo de 30W, programa contínuo de 60W
    • Classificação IP66 contra entrada de água e poeira
    • O transformador multitap de 15 W é comutável para operação direta de 8Ω ou uso em sistemas distribuídos de 70 V/100 V
    • O orifício de gotejamento inferior fornece drenagem para os motoristas
    • Combina bem com subwoofers de paisagem embutidos JBL GSB8 e GSB12
    • Aimável através de dobradiça ajustável
    • Inclui estaca de aterramento e suporte em L para montagem em superfície
    • Inclui seletor de torneira localizado na parte inferior do alto-falante, longe da incursão de água
    • Disponível em acabamento verde caçador ou castanho
    Especificação
    • Dimensions: Cabinet 132 mm diameter x 167 mm deep (5.2 x 6.6 in). Assembly height 289 mm (11.4 in) with L-bracket base (at 90°) and 430 (17.0 in) with ground stake base

      Net Weight: 1.7 kg (3.8 lbs)

      Keywords: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagsf3-ground-stake-landscape-loudspeaker
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de produtosGSF Garden Ground-Stake Full-Range Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers