Publicar produtos
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    HP-DS170D 1.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    Traduzido por Google,

    O JBL-HP-DS170D é um sistema de colunas acústicas ativo projetado para reforço sonoro e sonorização em espaços amplos ou reverberantes, como terminais de transporte, arenas, instalações esportivas, igrejas, parlamentos, salas de concerto e teatros. Ele conta com a tecnologia DSP de modelagem de feixe Digital Directivity Synthesis (DDS) da JBL, que permite aos instaladores definir com precisão as áreas de cobertura do ouvinte com reflexões mínimas e máxima relação sinal-ruído para um som nítido e inteligível – mesmo nos espaços acusticamente mais desafiadores.

    O Intellivox HP-DS170D oferece excelente inteligibilidade de voz e reprodução musical. Proporciona controle de feixe vertical em toda a faixa de frequência e ampla dispersão horizontal, com resposta de frequência e SPL consistentes em toda a extensão, para uma cobertura uniforme da plateia. Este alto-falante Intellivox oferece alta potência sonora para reforço de som em grandes ambientes internos ou externos, e possui classificação IP55 para instalação resistente às intempéries. É normalmente utilizado para fornecer cobertura sonora em distâncias de até 25 metros, com alcance adicional possível dependendo das condições acústicas do espaço.

    Para maior flexibilidade de integração, o Intellivox HP-DS170D inclui entradas de áudio analógicas e Dante®, além de conectividade para controle IP. Um DSP integrado oferece processamento para modelagem de feixe DDS, juntamente com controle de volume, equalizador paramétrico, predefinições do usuário e muito mais. Configuração, controle, monitoramento de status e otimização de desempenho estão disponíveis com as ferramentas de software gratuitas WinControl e DDA (Análise de Diretividade Digital).

    Os sistemas de colunas acústicas Intellivox são ideais para ambientes com restrições arquitetônicas, apresentando um design fino e discreto que dispensa direcionamento mecânico e pode ser embutido para se integrar perfeitamente a edifícios de todas as épocas e estilos. O acabamento padrão da caixa acústica é branco, e opções de cores personalizadas estão disponíveis para combinar com o ambiente.

    Características

    • A tecnologia de modelagem de feixe JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) permite um controle vertical do feixe incomparável, com possibilidades de cobertura ilimitadas.
    • Excelente inteligibilidade de fala e reprodução musical.
    • Oferece alta saída de SPL para reforço de som em ambientes amplos, sejam eles internos ou externos.
    • Conectividade de áudio Dante com redundância dupla, além de entradas de linha analógicas.
    • Processador de sinal digital (DSP) integrado com controle de volume, delay, equalizador paramétrico de oito bandas, oito presets definíveis pelo usuário, compressão e controle automático de ganho.
    • Microfone com sensor de ambiente integrado
    • Conectividade IP para controle e gerenciamento
    • Recursos integrados de redundância e monitoramento do sistema, incluindo comutação automática de entrada e detecção de tom piloto.
    • Software gratuito WinControl para configuração, controle e monitoramento.
    • Simulação disponível com JBL DDA (Análise de Diretividade Digital), bem como CATT-Acoustic, ODEON e EASE.
    • Classificação IP55 para instalação resistente às intempéries
    Especificação
    • Specifications

      Typical Maximum Throw10-25 m / 33-82 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 97 dB SPL Peak : 105 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)140Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 100°
      Drivers10 x 6.5” full range 2 x 10 mm compression drivers
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)35VA
      Power Draw (Full Load)650VA
      DimensionsHeight- 1698 mm / 66.9" Width- 198mm / 7.8" Depth- 189mm / 7.4" Weight- 56 kg / 123 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahp-ds170d-column-loudspeaker-array
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosColumn Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers