Publicar produtos
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de teto métrico de baixo perfil de 600 mm x 600 mm com driver de 200 mm (8 pol.)

    JBL-LCT 81C/TM é um alto-falante de teto de gama completa projetado para ser colocado em um teto de grade suspensa métrica de 600 mm x 600 mm, sem necessidade de corte de telhas de teto, proporcionando uma instalação fácil e econômica com o mínimo de bagunça . A profundidade de perfil baixo de apenas 103 mm (4,1 pol.) permite que o alto-falante se encaixe em locais onde alto-falantes mais profundos não cabem.

    Este alto-falante foi projetado para fornecer excelente desempenho para reforço de voz e música leve a média em uma ampla variedade de aplicações, incluindo salas de aula de educação, sistemas de música de negócios, lojas de varejo, sistemas de música/paging, aeroportos, salas de recepção/espera, lounges, tribunais, salas de reuniões e muito mais.

    A sensibilidade muito alta de 96 dB fornece o nível de som máximo, mesmo com configurações de toque baixas. O JBL-LCT 81C/TM inclui um driver de cone duplo de 200 mm (8 pol) com uma sensibilidade muito alta de 96 dB. O driver possui uma bobina de voz de 25 mm (1 pol) de diâmetro com um formador de bobina Kapton e fio de alta temperatura para melhor dissipação de energia e confiabilidade a longo prazo. O transformador de 10 Watts embutido no alto-falante oferece versatilidade, permitindo o uso em linhas de alto-falante distribuídas de 100 V ou 70 V, bem como em 8 ohms (baixa impedância) para acionamento direto de um amplificador de potência de baixa impedância. O ajuste é conveniente por meio de uma chave rotativa na lateral do gabinete traseiro. Duas abas de fixação sísmica de segurança são fornecidas para fixação no deck do teto, além de 4 furos - um em cada canto. A cor da grelha perfurada é branca.

    Não para sistemas de teto de 2' x 2' de tamanho americano. Use o modelo LCT 81C/T para tetos US 2' x 2'.

    Características

    • Driver de cone duplo de 200 mm (8 pol) de alta eficiência.
    • Fácil instalação em tetos de grade suspensa métrica de 600 mm x 600 mm. Não é necessário cortar as telhas do teto.
    • Grelha de metal perfurada incluída.
    • Combinado 70V/100V e operação direta de baixa impedância.
    • 20 Watts em configuração direta de 8Ω (baixa impedância).
    • Multi-tap de 10 Watts a 70V/100V com torneiras de 10W, 5W, 2,5W (e 1,3W apenas para 70V)
    • Perfil muito baixo com apenas 103 mm (4,1 pol.) de profundidade, para caber em tetos rasos ou que contenham obstruções.
    • Fácil conexão sem fios em compartimento protegido. Entrada do fio pela parte superior ou lateral via knock-out.
    • A sensibilidade muito alta de 96 dB transforma a potência de pequenos amplificadores em nível de som máximo para os ouvintes.
    • Projetado para alta inteligibilidade de fala.
    • Padrão de cobertura de 100° (cônico).
    • Certificações UL1480A e UL2043 para uso em espaços plenum de teto.
    Especificação
    • Drivers: High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.

      Frequency Range (-10dB): 100 Hz - 16 kHz

      Sensitivity: 96 dB (2 kHz - 6 kHz)

      Coverage Angle: 100° conical (1 kHz - 4 kHz)

      Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak) 106 dB (top 70V/100V tap)

      Impedance: 8 ohms (in direct/thru setting)

      Transformer Taps: 10 W, 5 W, 2.5 W (plus 1.3 W @ 70V)

      Recommended Protective High-Pass: 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting

      Power Capacity (at low-Z): 40 Watts Continuous Program Power 20 Watts Continuous Pink Noise

      Input Connectors: Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.

      Tap Selector: Rotary switch accessible from side of backcan

      Materials: Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille

      Grille Color: White

      Safety Agency: Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.

      Dimensions: 595 x 595 x 103 mm (23.4 x 23.4 x 4.1 in)

      Net Weight: 6.9 kg (15.2 lbs) each

      Shipping Weight: 15.5 kg (34.2 lbs) per pair-pack

      Ceiling Cutout Size: No cutout required. Speaker drops into ceiling grid

      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points: Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

      Power Rating: See transformer taps

      Color: White

      Backcan: formed steel (blind-mount)

      Baffle/Rim: Metal

      Plenum Usage: Yes, backcan included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajbl-lct-81c-tm_low-profile-lay-in-ceiling-tile-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers