Publicar produtos
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Barra de som de nível comercial de 2.0 canais
    A JBL Pro SoundBar PSB-1 é uma barra de som ativa de nível comercial e econômica, projetada especificamente para uso em aplicações como quartos de hotéis e cabines de navios de cruzeiro. Com um conjunto de recursos otimizado visando os requisitos exclusivos desses aplicativos, o Pro SoundBar reduz o custo e a complexidade encontrados em barras de som de nível de consumidor, proporcionando excelente qualidade de som, segurança e confiabilidade.

    O design tudo-em-um do Pro SoundBar fornece som de alcance total sem a necessidade de um subwoofer separado, proporcionando áudio de excelente qualidade e minimizando a transferência de som para salas vizinhas. Para maior gerenciamento de volume, o Pro SoundBar oferece um interruptor limitador de volume de 4 posições para controlar a saída máxima de volume da barra de som. O Pro SoundBar suporta volume de fonte fixa e variável para máxima compatibilidade com a TV. Os controles para a chave de volume e a seleção de volume da fonte podem ser cobertos por uma placa de bloqueio para evitar adulteração por qualquer pessoa que não seja a equipe de suporte.

    Clareza em Qualquer Nível
    Melhor clareza em níveis baixos permite que os usuários ouçam sem aumentar o volume para níveis intrusivos.

    Alto-falantes frontais
    Os alto-falantes frontais oferecem maior clareza sobre os alto-falantes internos da televisão. Os alto-falantes da TV geralmente ficam voltados para trás ou para baixo, diminuindo a qualidade e o volume e aumentando a transferência de som.

    Materiais Premium
    Nenhum pano é usado na grade do alto-falante, tornando o produto mais fácil de limpar e manter e menos propenso a danos.

    Flexível e fácil de usar
    O JBL Pro SoundBar é compatível com esquemas de controle de volume fixo e volume variável. Quer o volume seja controlado diretamente na barra de som ou na TV, o Pro SoundBar é capaz de suportar esses cenários, com um único controle remoto controlando todo o sistema.

    Isso é possível pelo recurso IR Learning do Pro SoundBar. Em cenários de volume fixo, onde o volume é controlado na barra de som, o Pro SoundBar é capaz de “aprender” o pulso IR dos controles de aumento e diminuição de volume, o que significa que qualquer controle remoto pode ser usado - programável ou não. Isso permite que os hóspedes usem um controle remoto de televisão para ajustar todo o sistema sem a necessidade de usar um controle remoto inteligente. Independentemente dos requisitos do sistema, o JBL Pro SoundBar oferece aos usuários uma experiência simplificada.


    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10dB) 42Hz – 20kHz
      Frequency Response (+/-3dB) 56Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL(0dBV) 90 dB-SPL at 1m (0 dBV input; Max Volume setting, one channel)
      Maximum Peak SPL(0dBV) 94 dB-SPL at 1m (both channels driven)
      Input Connectors 2 x RCA (left & right)
      Nominal Input Sensitivity -10 dBV for 85 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver Size 2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver Size 4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp 20W per Channel, Class D
      Enclosure Material Injection-Molded ABS
      Enclosure Finish Black
      Mounting/Installation Two included brackets, desk/table or on-wall mounting. See Owner’s Manual for installation diagrams.
      AC Power Input: 100V-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
      Sleep Mode Power: 0.25W at 100VAC; 0.36W at 240VAC
      Dimensions (H x W x D) 90 x 900 x 65mm (3.54 x 35.4 x 2.55 in). See Owner’s Manual for dimensional drawing.
      Weight 1.8kg (4.0lbs)
      Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs)
      Included Accessories See Owner’s Manual

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPro-SoundBar-PSB-1-2-0-Channel-Commercial-Grade-Soundbar
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCommercial Soundbars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers