Publicar produtos
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF
AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF

    AWC159 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 15" LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante coaxial compacto de 2 vias para todos os climas com 15" LF - AWC159

    O AWC159 é um sistema de alto-falantes de alcance total compacto, de acionamento coaxial, de 2 vias, altamente resistente às intempéries, ideal para fala e música em uma ampla variedade de aplicações, incluindo instalações esportivas, pistas de corrida, estádios, feiras, rodeios, patinação pistas de patinação, locais de entretenimento temáticos, navios de cruzeiro, parques aquáticos, música de fundo ao ar livre/sistemas de paging, piscinas e uma grande variedade de outros tipos de locais ao ar livre ou cobertos.

    RECURSOS

    • Classificação IP56 altamente resistente às intempéries
    • Controle de padrão de banda larga consistente de 90° x 90°
    • Componentes: • Woofer de 380 mm (15 pol) com cone reforçado com Kevlar e bobina de voz de 75 mm (3 pol). • Driver de compressão de diafragma de 38 mm (1,5 pol) com design patenteado e diafragma de polímero de alta temperatura.
    • Clareza extraordinária para fala, com resposta de frequência estendida para música.
    • Rede avançada de crossover de alta inclinação para cobertura constante e médios suaves e naturais.
    • O manuseio de potência de 500 Watts (ruído rosa contínuo médio) com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
    • Rede de crossover passivo de alta potência.
    • Resposta de frequência de 52 Hz – 20 kHz.
    • 300 Watt 70V/100V multi-tap (transformador embutido) ou baixa impedância direta de 8Ω.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAWC159-All-Weather-Compact-2-Way-Coaxial-Loudspeaker-with-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers