Publicar produtos
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante PA profissional bidirecional de 8 polegadas com alimentação
    O JBL PRX908, parte da série PRX900 de alto-falantes e subwoofers amplificados, leva o desempenho de PA portátil profissional a um novo nível com acústica avançada, DSP abrangente, desempenho de energia inigualável e durabilidade e controle BLE completo por meio do aplicativo JBL Pro Connect. A série PRX900 é uma solução versátil para DJs e bandas profissionais, locais de música, casas de aluguel, provedores corporativos de A/V ou qualquer pessoa que precise de sistemas profissionais duráveis que ofereçam um som poderoso e envolvente em qualquer cenário portátil ou instalado.

    Este alto-falante bidirecional de 8 polegadas foi construído inteiramente do zero para alavancar as inovações acústicas mais avançadas da JBL. Um sistema de driver de última geração - alimentado por um amplificador Classe D ultraeficiente - oferece clareza e definição no volume máximo, com dispersão aprimorada e extensão suave de baixa frequência.

    O pacote DSP líder de classe do PRX908, acessível por meio de um LCD colorido integrado ou do aplicativo JBL Pro Connect, possui equalizador paramétrico de 12 bandas para ajuste do sistema e controle tonal diferenciado; A tecnologia integrada dbx DriveRack inclui supressão automática de feedback ao vivo e fixa, limitador de sistema suave com opção Soundcraft Overeasy e configurações e predefinições de atraso do alto-falante.

    O aplicativo JBL Pro Connect fornece hardware completo e controle DSP de até 10 alto-falantes; integre os modelos da série PRX900 com os sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700 e acesse funções exclusivas de aplicativos, incluindo instantâneos e agrupamento de alto-falantes.

    O PRX908 foi projetado para suportar os rigores da estrada. Seu gabinete composto apresenta um design de nervuras internas modelado por computador que aumenta a rigidez geral do gabinete, o que melhora o desempenho acústico e a durabilidade. Como acontece com todos os produtos JBL, tudo é reforçado por protocolos de teste e validação líderes do setor e apoiado por uma garantia de sete anos.

    Características

    • Transdutores:
      • Woofer de ímã de ferrite 908G de 8"
      • Driver de compressão de diafragma polianular JBL 2408H-2 1,5”
    • O guia de ondas de controle de imagem JBL atualizado melhora a dispersão
    • Design de estágio de ganho de baixo ruído e baixa distorção
    • Amplificação Classe D leve e eficiente
    • Potência: 2.000 watts pico/1.000 watts RMS
    • Resposta de frequência: 55 Hz–20 kHz @4pi (-10 dB); 65 Hz–20 kHz a 4pi (-3 dB)
    • Dispersão: 105° x 60°
    • SPL máximo: 126 dB
    • Frequência de cruzamento: 1.930 Hz
    • A tela LCD colorida integrada fornece acesso à mixagem e DSP
    • A tecnologia DriveRack inclui supressão automática de feedback, limitador de sistema e 180 ms de atraso do alto-falante em intervalos de 100 microssegundos para sistemas precisos alinhados ao tempo
    • Predefinições otimizadas para emparelhar alto-falantes e subwoofers de gama completa
    • O aplicativo JBL Pro Connect permite controle total do sistema de até 10 alto-falantes e integração de linha com os sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700
    • A detecção automática de posição do G-Sensor otimiza o ajuste com base na orientação principal ou do monitor
    • Gabinete composto de polipropileno/talco é otimizado para rigidez e durabilidade
    • E/S:
      • 2 conectores Combo balanceados XLR
      • 1 auxiliar de 3,5 mm, 2 XLR-M loop-through
      • 1 saída de mixagem XLR-M
    • Alça integrada (topo)
    • Suspensão/montagem: soquete de pólo duplo de 36 mm, seis pontos de suspensão M10
    • Latência do sistema ultrabaixa: <1 ms="" li="">
    • Operação silenciosa sem ventilador
    • Peso líquido: 13,7 kg (30,2 libras); peso bruto: 16,5 kg (36,4 lbs)
    • Dimensões: 479 mm x 312 mm x 285 mm (18,9 pol. 12,3 pol. x 11,2 pol.) (A x L x P)
    • Dimensões de envio: 515 mm x 424 mm x 397 mm (20,3 pol. 16,7 pol. x 15,6 pol.) (A x L x P)
    • Apoiado pela garantia de sete anos líder do setor
    Especificação
    • Frequency Range (-10dB)67 Hz - 20 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)65 Hz - 15 kHz (4π)
      Coverage Pattern105° x 60°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL126 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency1930 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)479 x 312 x 285 mm (18.9 x 12.3 x 11.2 in)
      Net Weight13.7 kg (30.2 lbs)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprx908-professional-powered-two-way-8-inch-pa-loudspeaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de produtosPRX Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers