Publicar produtos
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker

    PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante PA profissional bidirecional de 12 polegadas com alimentação
    O JBL PRX912, parte da série PRX900 de alto-falantes e subwoofers amplificados, leva o desempenho de PA portátil profissional a um novo nível com acústica avançada, DSP abrangente, desempenho de potência e durabilidade inigualáveis e controle BLE completo por meio do aplicativo JBL Pro Connect. A série PRX900 é uma solução versátil para DJs e bandas, locais de música, casas de aluguel, provedores corporativos de A/V ou qualquer pessoa que precise de sistemas profissionais duráveis que ofereçam um som poderoso e envolvente em qualquer cenário portátil ou instalado.

    Este alto-falante bidirecional de 12 polegadas foi construído inteiramente do zero para alavancar as inovações acústicas mais avançadas da JBL. Um sistema de driver de última geração - alimentado por um amplificador Classe D ultraeficiente - oferece clareza e definição no volume máximo, com dispersão aprimorada e extensão suave de baixa frequência.

    O pacote DSP líder de classe do PRX912, acessível por meio de um LCD colorido integrado ou do aplicativo JBL Pro Connect, possui equalizador paramétrico de 12 bandas para ajuste do sistema e controle tonal diferenciado; A tecnologia integrada dbx DriveRack inclui supressão automática de feedback ao vivo e fixa, limitador de sistema suave com opção Soundcraft Overeasy e configurações e predefinições de atraso do alto-falante.

    O aplicativo JBL Pro Connect fornece hardware completo e controle DSP de até 10 alto-falantes; integre os modelos da série PRX900 com os sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700 e acesse funções exclusivas de aplicativos, incluindo instantâneos e agrupamento de alto-falantes.

    O PRX912 foi projetado para suportar os rigores da estrada. Seu gabinete composto apresenta um design de nervuras internas modelado por computador que aumenta a rigidez geral do gabinete, o que melhora o desempenho acústico e a durabilidade. Como acontece com todos os produtos JBL, tudo é reforçado por protocolos de teste e validação líderes do setor e apoiado por uma garantia de sete anos.

    Características

    • Transdutores:
      • 912G 12” woofer de ímã de ferrite
      • Driver de compressão de diafragma polianular JBL 2408H-2 1,5"
    • Os guias de onda de controle de imagem JBL atualizados melhoram a dispersão
    • Design de estágio de ganho de baixo ruído e baixa distorção
    • Amplificação Classe D leve e eficiente
    • Potência: 2.000 watts pico/1.000 watts RMS
    • Resposta de frequência: 50 Hz–20 kHz @4pi (-10 dB); 65 Hz–17 kHz @4pi (-3 dB)
    • Dispersão: 90° x 50°
    • SPL máximo: 132 dB
    • Frequência de cruzamento: 2.050 Hz
    • Predefinições otimizadas para emparelhar alto-falantes full-range com subwoofers
    • A detecção automática de posição do G-Sensor otimiza o ajuste com base na orientação principal ou do monitor
    • A tela LCD colorida fornece acesso ao conjunto abrangente de DSP
    • A tecnologia DriveRack inclui supressão automática de feedback, limitador de sistema e 180 ms de atraso do alto-falante em intervalos de 100 microssegundos para sistemas precisos alinhados ao tempo
    • O aplicativo JBL Pro Connect permite controle total do sistema de até 10 alto-falantes e integração de linha com os sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700
    • Operação silenciosa sem ventilador
    • Latência do sistema ultrabaixa: <1ms
    • Gabinete composto de polipropileno/talco é otimizado para rigidez e durabilidade
    • E/S:
      • 2 conectores Combo balanceados XLR
      • 1 auxiliar de 3,5 mm
      • 2 loop-through XLR-M
      • 1 saída de mixagem XLR-M
    • Duas alças integradas (superior e lateral)
    • Suspensão/montagem: soquete de pólo duplo de 36 mm, seis pontos de suspensão M10
    • Peso líquido: 19,5 kg (43 lbs); peso bruto: 23,5 kg (51,8 lbs)
    • Dimensões: 636 mm x 394 mm x 332 mm (25,04 pol x 15,5 pol x 13 pol) (A x L x P)
    • Dimensões de envio: 668 mm x 506 mm x 444 mm (26,3 pol x 19,9 pol x 17,5 pol) (A x L x P)
    • Apoiado pela garantia de sete anos líder do setor
    Especificação
    • Frequency Range (-10dB)50 Hz - 20 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)65 Hz - 17 kHz (4π)
      Coverage Pattern90° x 50°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL132 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency2050 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)636 x 394 x 332 mm (25 x 15.5 x 13.1 in)
      Net Weight19.5 kg (43 lbs)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprx912-professional-powered-two-way-12-inch-pa-loudspeaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de produtosPRX Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers