Publicar produtos
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer Bass Reflex de 15 pol.
    O VRX915S é um sistema de subwoofer suspenso compacto e de alta potência que contém um ímã de neodímio 2265G-1, Differential Drive® patenteado, woofer de 15" em um gabinete ventilado com carregamento frontal.

    RECURSOS

    • Hardware de rigging integral para conexão simples de matrizes de linha VRX915S e estrutura de matriz opcional.
    • Woofer 2265G-1 Differential Drive® de 15 polegadas para saída de baixa frequência estendida.
    • Leve e compacto para versatilidade e fácil manuseio.
    • Tomada de pólo rosqueado de 20 mm para montagem sólida e segura de alto-falante satélite.

    FORMULÁRIOS

    • Sistemas de performance ao vivo.
    • Sistemas de DJ móveis e fixos.
    • Aluguel de sistema de som e tour.
    • Instalações permanentes.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers