Publicar produtos
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer voador de alta potência de 18 pol.
    O VRX918S é um sistema de subwoofer suspenso compacto e de alta potência que contém um ímã de neodímio 2268H, Differential Drive® patenteado, woofer de 18" em um gabinete ventilado com carregamento frontal.

    RECURSOS

    • Hardware de rigging integral para conexão simples de line-arrays VRX932LA e estrutura de array opcional.
    • Woofer de 18 polegadas, 2268H Differential Drive® para saída de baixa frequência estendida
    • Grande área de porta para distorção reduzida
    • Soquete de pólo rosqueado de 20 mm para montagem sólida e segura de alto-falante satélite

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Recommended 
      Crossover Frequencies 80 Hz, 24 dB / octave HPF
      80 Hz, 24 dB / octave LPF
      System Maximum SPL 130 dB SPL peak
      System Sensitivity 95 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive woofer
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit or 10mm eyebolt
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustical transparent charcoal foam backing.
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 37 kg (81 lb)
      Optional Accessories SRX718S-CVR: Pull-over padded cover
      SS4-BK: Adjustable, heavy-duty pole, M20 thread to 35 mm
      WK-4: Caster kit
      VRX-AF: Array Frame Kit
      M-10 eyebolt kit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX918S-18-High-Power-Flying-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers