Publicar produtos
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer

    VRX918SP 18 in. High Power Powered Flying Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer voador de alta potência de 18 pol.
    O VRX918SP é um sistema de subwoofer alimentado e suspenso que contém um ímã de neodímio 2268FF, Differential Drive® patenteado, woofer de 18" em um gabinete ventilado com carregamento frontal. O VRX918SP foi projetado especificamente para uso em matrizes com o alto-falante VRX932LAP Line Array e VRX- Quadro de matriz AF. Além disso, também pode ser usado em matrizes compostas inteiramente de subwoofers VRX918SP.

    RECURSOS

    • O módulo amplificador JBL Drivepack® DPC-2 integrado projetado pela Crown fornece 1500 Watts de potência de pico. O módulo de entrada residente baseado em DSP fornece otimização do sistema, EQ e funcionalidade de crossover.
    • Bobina de voz dupla de 18 polegadas, 2268FF, woofer Differential Drive® com ímã de neodímio para capacidade de alta potência e peso leve.
    • Hardware de aparelhamento integral para conexão simples de gabinetes e estrutura de matriz opcional.
    • Tomada de pólo rosqueado de 20 mm para montagem sólida e segura de alto-falante satélite.
    • Grande área de porta para distorção reduzida.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1500 Watts Peak
      LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm 
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Maximum Peak Output 126 dB SPL at 1m
      Bandpass Nominal Impedance LF: 2 x 2 ohms
      LF Driver 1 x JBL 2268FF 457 mm (18 in) dual voice coil 
      Differential Drive® woofer with neodymium-magnet
      Audio Input Connector XLR with loop through
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Selectable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 
      80 Hz High-Pass enable/disable for XLR loop thru.
      Signal Processing DSP based, resident in Input Module
      System Management DSP based limiters for mechanical and thermal protection
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60Hz
      AC Line Voltage User selectable: 120V/240V (-15%, +10%)
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 18 mm birch plywood.
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line-array frame kit or 10 mm forged eyebolts
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with 
      acoustically transparent foam
      Net Weight 38.5 kg (85 lb)
      Optional Accessories VRX-AF array frame
      SRX718S-CVR: Pull-over padded cover (works with WK-4S)
      SS4-BK adjustable satellite speaker pole WK-4S Caster kit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX918SP-18-High-Power-Powered-Flying-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers