Publicar produtos
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System

    VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falantes de matriz de linha bidirecional de 8 pol.
    O VRX928LA é um sistema de alto-falantes de matriz de linha bidirecional leve (28 lb / 13 kg) compacto de 8" projetado para uso em matrizes de até seis unidades.

    RECURSOS

    • Constant Curvature Array - O guia de ondas monta dois drivers de compressão em um arco contínuo, permitindo que eles trabalhem juntos acusticamente como se fossem um único driver.
    • Amplitude Shading - Série conveniente de interruptores em cada gabinete que controla a saída de cada seção de alta frequência na matriz.
    • Suspensão e Rigging.
    • Soquete de pólo duplo de ângulo - Os soquetes de pólo de ângulo duplo da JBL permitem grande flexibilidade no direcionamento do gabinete (não na versão WH)
    • Woofer Diferencial Drive®.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 400 W / 800 W / 1600W
      Frequency Range 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 230 mm x 420 mm x 270 mm
      9.0 in x 16.5 in x 10.5 in
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Frequency Response 85 Hz - 19 Hz (+/-3db)
      Crossover Modes Bi-amp / passive,
      Crossover Frequency 2.0 kHz
      Weight 12.7 kg (28 lb)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX928LA-8-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers