Publicar produtos
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falantes de matriz de linha elétrica de duas vias de 12 pol.
    O VRX932LAP é um sistema de alto-falantes de matriz de linha bidirecional de 12" compacto, leve e potente, projetado para uso em matrizes de até cinco unidades. O VRX932LAP é a escolha ideal quando o desempenho de matriz de linha é necessário, mas o tamanho do local não chama para as características de alcance muito longo de matrizes de linha maiores e uma configuração rápida e fácil é vital.

    RECURSOS

    • O módulo amplificador JBL Drivepack® DPC-2 integrado projetado pela Crown fornece 1750 Watts de potência de pico. O módulo de entrada residente baseado em DSP fornece otimização do sistema e funcionalidade EQ.
    • O woofer Differential Drive® com ímã de neodímio exclusivo da JBL para capacidade de alta potência e leveza.
    • O VRX932LAP possui 3 drivers HF de diafragma de anel anular 2408J. O 2408 representa o que há de mais moderno em design de driver de compressão JBL Professional.
    • Guia de ondas de curvatura constante para coerência de matriz sem precedentes.
    • Hardware de aparelhamento integral para conexão simples de gabinetes e estrutura de matriz opcional. Soquete de pólo de ângulo duplo para flexibilidade de mira.
    • O seletor de configuração de matriz permite "sombreamento de matriz".

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1750 Watts Peak
      875 Watts Continuous
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz
      (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 349 mm x 597 mm x 444 mm
      (13.75 in x 23.5 in x 17.5 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 kHz 
      (+/-3db)
      Maximum Peak Output 136 dB SPL at 1m
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      DPC-2 Output as (Continuous IED shaped pink noise into rated load impedance) LF: 750 Watts, HF: 125 Watts
      DPC-2 Output Section LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Audio Input Connector XLR with loop through
      LF Driver 1 x JBL 2262FF 305 mm (12 in) neodymium magnet
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in)
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Signal Processings DSP based, resident in Input Module
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 25/15 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line array frame kit, 10mm forged eyebolts or internal dual angle 36mm pole mount cup for pole or tripod mounting
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent foam
      Net Weight 24 kg (52 lb)
      Optional Accessories VRX-AF: Suspension array frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX932LAP-12-Two-Way-Powered-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers