Publicar produtos
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207

    Elbow switch - JCK207

    Traduzido por Google,
    O JCK207 é um interruptor operado por cotovelo essencial no uso de sistemas de abertura automática de portas.

    O interruptor possui uma superfície de pressão plana com quatro ranhuras táteis que servem como orientação adicional para pessoas com deficiência visual. O usuário pode sentir facilmente onde pressionar para ativar a abertura da porta.

    O JCK207 é feito de alumínio anodizado prateado e tem tampas de extremidade cinza escuro. É entregue com 1 microinterruptor (Normalmente aberto IP67), mas também pode ser encomendado com mais.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck207
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa