Publicar produtos
ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Traduzido por Google,

LiftMaster ATSWT 3/4 HP Operador de carrinho residencial comercial leve Wi-FI com trilho
Operador LiftMaster 100% novo e autêntico

  • Operador de porta de doca comercial leve LiftMaster ATSW
  • Para portas seccionais residenciais ou comerciais leves de elevação padrão com requisitos de ciclo de trabalho leve de até 14' de altura
  • Ideal para uso em celeiros de postes e estruturas semelhantes para armazenamento e fabricação
  • Até 8 ciclos/hora
  • Tecnologia Security+2.0®
  • Sistema de trilhos de viga I
  • Estação de controle de botão único
  • Iluminação dupla face com tampa de lente
  • Sistema de proteção de células fotográficas

Conclua sua instalação configurando o MyQ e o Key by Amazon para seu proprietário. Após a configuração, certifique-se de registrar a instalação em rewards.liftmaster.com .

Aplicações de serviço leve

  • Classificação dupla para portas residenciais e comerciais com requisitos de ciclo de trabalho leve
  • Wi-Fi® integrado em toda a linha comercial leve
  • Ideal para uso em celeiros de postes e estruturas semelhantes para armazenamento e fabricação

Inteligente

  • A tecnologia myQ® permite o monitoramento e o controle dos operadores da propriedade por meio de um aplicativo móvel.
  • Wi-Fi integrado para conexão simples à internet da operadora.
  • Alertas em tempo real indicam o status das portas por e-mail ou notificações push.

Silencioso e seguro

  • Sistema de isolamento de vibração do motor (MVIS) para uma operação mais suave e silenciosa.
  • O Security+ 2.0® protege o acesso à propriedade; tecnologia de código rotativo tri-band, operando apenas para dispositivos programados.
  • O Protector System® reverte automaticamente a porta se um dispositivo de proteção contra aprisionamento detectar uma obstrução.

Observação: a norma UL 325 exige que todos os operadores de portas comerciais sejam equipados com um dispositivo de aprisionamento externo primário monitorado ou com pressão constante para fechar.

Confiável

  • Motor de alto torque de partida com proteção contra sobrecarga.
  • Carga nominal de 600 polegadas-libras por segundo para satisfazer uma ampla gama de aplicações de ciclo de trabalho leve.
  • Garantia de 1 ano.

Complementos poderosos:

  • A luz LED remota myQ 827LM opera automaticamente com o operador e funciona com o aplicativo myQ.
  • 50111 Suporte central para trilho de 14 pés fornece suporte de trilho adicional. Padrão com trilho de 14', opcional para todos os outros tamanhos de porta.
  • Controles remotos 811LM/893MAX Programe até três operadores LiftMaster com a tecnologia Security+ 2.0 Rolling Code. Os usuários têm a garantia de um novo código a cada uso.
  • Teclados sem fio KPW5/KPW250 com componentes eletrônicos selados conforme NEMA 4X (requisitos de proteção contra água) para uso externo confiável.
  • Teclados sem fio 877MAX programáveis ​​com a tecnologia Security+®, este teclado oferece acesso prático e seguro com um PIN de 4 dígitos.
  • Painel de controle inteligente 880LMW® com tela LCD com detecção de movimento e capacidade de temporizador para fechar (TTC).

Compatível com HomeLink®
Compatibilidade Bridge™ (não incluso) necessária para certos veículos. Visite bridge.liftmaster.com para descobrir se uma Bridge é necessária.
HomeLink® é uma marca registrada da Gentex Corporation.

Especificação
  • LiftMaster ATSWT 3/4 HP Light-Duty Commercial Residential Trolley Operator Wi-FI w/ Rail
    100% Brand New Authentic LiftMaster Operator

    • LiftMaster ATSW light duty commercial dock door operator
    • For residential or light-duty commercial standard-lift sectional doors with light duty cycle requirements up to 14’ high
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing
    • Up to 8 cycles/hour
    • Security+2.0® technology
    • I-beam rail system
    • Single button control station
    • Dual-sided lighting with lens cover
    • Protector System photo cells

    Complete your installation by setting up MyQ and Key by Amazon for your homeowner. Once setup, make sure to register the installation at rewards.liftmaster.com.

    Light Duty Applications

    • Dual-Rated for Residential and commercial doors with light-duty cycle requirements
    • Wi-Fi® Built-In across the complete light-duty commercial line
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing

    Smart

    • myQ® Technology enables monitoring and control of the property operators through a mobile app.
    • Built-In Wi-Fi for simple operator internet connection.
    • Real-Time Alerts indicate the status of doors via email or push notifications.

    Quiet and Secure

    • Motor Vibration Isolation System (MVIS) for smoother and quieter operation.
    • Security+ 2.0® safeguards property access; tri-band rolling code technology, operating for programmed devices only.
    • The Protector System® auto-reverses the door if an entrapment protection device detects an obstruction.

    Note: UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure To close or be equipped with a primary external monitored entrapment device.

    Reliable

    • High-Starting Torque Motor with overload protection.
    • Rated Load 600 inch-pounds per second to satisfy a wide range of light-duty cycle applications.
    • Warranty 1 year.

    Powerful Add-Ons:

    • 827LM myQ Remote Led Light Operates automatically with the operator and works with the myQ App.
    • 50111 Center Support Bracket for 14 ft. rail provides additional rail support. Standard with 14’ rail, optional for all other door sizes.
    • 811LM/ 893MAX Remote Controls Program up to three LiftMaster operators with Security+ 2.0 Rolling Code Technology users are assured of a new code with every use.
    • KPW5/ KPW250 Wireless Keypads NEMA 4X (water protection requirements) sealed electronics for reliable outdoor use.
    • 877MAX Wireless Keypads Programmable to Security+® Technology, this keypad provides convenient, secure access with a 4-digit PIN.
    • 880LMW Smart Control Panel® LCD display with motion sensing and Timer-To-Close (TTC) capability.

    HomeLink® Compatible
    Compatibility Bridge™ (not included) necessary for certain vehicles. Visit bridge.liftmaster.com to find out if a Bridge is needed.
    HomeLink® is a registered trademark of Gentex Corporation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatswt-residential-trolley-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosLight-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators