Publicar produtos
Elbow switch - JCK 247
Elbow switch - JCK 247
Elbow switch - JCK 247

    Elbow switch - JCK 247

    Traduzido por Google,

    Interruptor duplo operado por cotovelo para múltiplos abridores de portas.

    O JCK247 possui duas placas de pressão de tamanhos iguais e é feito de alumínio anodizado prateado com tampas pretas. Ambas as superfícies de pressão são projetadas com quatro ranhuras táteis, proporcionando orientação extra para pessoas com deficiência visual. Isso facilita a identificação do local a ser pressionado para acionar a abertura da porta.

    Estas séries são desenvolvidas especificamente para ambientes com portas duplas de batente, permitindo que cada porta seja operada de forma independente por meio de seu próprio botão. Essa funcionalidade ajuda a reduzir correntes de ar frio e perdas de energia, evitando que ambas as portas se abram desnecessariamente. Esses interruptores também são adequados para passagens com duas entradas separadas para o mesmo espaço.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 477 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 2 pcs Normally Open IP67.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck247
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)477
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa