Publicar produtos
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255

    Elbow switch - JCK 255

    Traduzido por Google,

    O JCK255 é um interruptor de cotovelo com 50 mm de largura, feito de alumínio anodizado preto com tampas brancas. Foi desenvolvido para instalação em perfis de vidro construídos com sistemas de perfis de 50 mm, bem como em outros espaços com espaço limitado.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 245 x 50 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2 with Normally Open or Normally Closed micro switches.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck255
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa