Publicar produtos
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265
Elbow switch - JCK 265

    Elbow switch - JCK 265

    Traduzido por Google,

    Interruptor de cotovelo em alumínio anodizado preto com tampas brancas. O JCK265 foi especialmente desenvolvido para instalação em perfis de vidro com perfis de 50 mm. O modelo também é adequado para outros ambientes com espaço limitado. O JCK265 é equipado com dois botões de pressão. Nossos interruptores de cotovelo com dois botões de pressão são projetados para ambientes com portas de batente duplas, permitindo o controle separado de cada porta. Isso reduz correntes de ar e infiltração de ar frio, além de economizar energia, já que ambas as portas não precisam abrir a cada passagem. A função também é prática em áreas com duas entradas separadas para o mesmo local.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1pc Normally Open.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck265
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)311
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa