Publicar produtos
Exterior Door Character Pixel

Exterior Door Character Pixel

Traduzido por Google,
"Character" é uma gama de portas exteriores com soluções de design únicas. Suas aberturas de vidro sem tiras e parafusos definem um novo padrão de design. Agora você pode criar uma entrada com muito estilo e auto-expressão. O acabamento, as dobradiças ocultas, a construção sólida e as soluções de design patenteadas também contribuem para a sensação exclusiva que o Character transmite.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaext_door_pixel_os_single
  • Familia de productoExterior doors
  • Grupo de produtosCharacter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEPS
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors