Publicar produtos
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single
Interior Door Craft 101 Single

    Interior Door Craft 101 Single

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Craft é uma versão contemporânea das clássicas portas de painel feitas à mão. O artesanato obtém seu caráter e força de suas partes compostas e seus arredores. Portanto, essas portas se encaixam, tanto na antiga vila exclusiva quanto no moderno e elegante apartamento. Craft é projetado para uso residencial e similar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_craft_101_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosCraft
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Estonia
    Finland
    Latvia
    Lithuania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText