Publicar produtos
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    Traduzido por Google,
    Trata-se de uma gama de janelas fixas, concebidas para integrarem como luzes laterais as gamas de portas exteriores JELD-WEN (ADVANCE-LINE).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de produtosSidelight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEPS
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors