Publicar produtos
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    Traduzido por Google,
    A FS6 é uma porta interior de alto desempenho feita para uso profissional. Redução de fogo e som EI130/Rw 38 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_interior_door_hp_fs6_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHigh Performance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors