Publicar produtos
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    Traduzido por Google,
    A FS7 é uma porta interior de alto desempenho feita para uso profissional. Adequado para locais com demandas extras de redução de som combinada com resistência ao fogo, como salas de reunião, etc. EI130/Rw 42 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_interior_door_hp_fs7_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHigh Performance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors