Publicar produtos
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Arquivado

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyfta140V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings