Publicar produtos
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 de 5 estrelas4.3(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Unidade de quadro branco, aproximadamente 36" H x 48" W consistindo de uma superfície de escrita em esmalte de porcelana branca com uma bandeja de giz anexada. Superfície magnética disponível. A imagem pode ser facilmente removida com uma borracha de quadro-negro padrão. Para uso com canetas aquareláveis. A unidade está pronta para pendurar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3050
  • Familia de productoWhiteboard
  • Grupo de produtosDry Erase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário