Publicar produtos
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Traduzido por Google,

    Lyfta 80 é um trocador elétrico com altura mínima de 30 cm e altura máxima de 110 cm. As crianças sobem facilmente no trocador a partir do nível do chão e, em seguida, basta definir a altura de trabalho correta com o controlador. Lyfta 80 inclui um colchão livre de ftalatos e aros altos. O trocador Lyfta 80 está disponível em bétula ou laminado branco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyfta80
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings