Publicar produtos
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Arquivado

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLyfta80corian
  • Familia de productoChanging stations
  • Grupo de produtosLyfta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)73
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings