Publicar produtos
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    Traduzido por Google,
    A bancada de lavagem foi projetada para minimizar o risco de lesões por pressão quando colocada ao lado de uma mesa de troca ajustável em altura. Vem completo com torneira misturadora e chuveiro extraível, componentes de drenagem e cestos de arame de 12 cm de profundidade. Disponível em laminado de bétula ou branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattbank
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosTvättbänk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa