Publicar produtos
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduzido por Google,

    Com dois trocadores Elit em combinação com o banco de lavagem, Tvättbänk Björk , pode-se minimizar o risco de lesões por pontos de aperto e, simultaneamente, obter um bom espaço de trabalho na enfermaria. Elit é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho entre 57-110 cm. A bancada de lavagem está equipada com 4 cestos de arame, componentes de drenagem e uma torneira misturadora com chuveiro extraível. Estas mesas são entregues com um colchão livre de ftalatos e barreiras laterais altas. Para evitar o levantamento de peso, Elit pode ser complementado com Klättra , uma escada prática para trocadores.

    Para evitar possíveis lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattbank-Elit
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings