Publicar produtos
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduzido por Google,

    Duas pastilhas de troca Elite vägg (parede), juntamente com Tvättbänk Vägg , uma bancada de lavagem de parede, fornecem uma superfície muito lisa e segura para a troca de fraldas, tornando ainda mais fácil a limpeza, pois essas unidades são montadas na parede. As unidades montadas na parede Elite são instaladas com a ajuda de um trilho na parede e consistem em uma mesa de troca elétrica ajustável em altura com uma altura de trabalho de 57-110 cm. Para evitar levantamento de peso, o Elite Vägg pode ser complementado com degraus de escalada Klättra . A bancada de lavagem está equipada com 3 cestos de arame, componentes de drenagem e uma torneira misturadora com chuveiro extraível. Estas mesas são entregues com um colchão livre de ftalatos e barreiras laterais altas.

    Para evitar possíveis lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattbankVagg-ElitVagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings