Publicar produtos
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduzido por Google,

    Lyfta Vägg 80 + Tvättbänk Vägg + Lyfta Vägg 80

    Se você colocar o trocador Lyfta Vägg 80 em cada lado da bancada de lavagem Tvättbänk Vägg , poderá fornecer uma superfície muito lisa e segura para trocas de fraldas. Tornando a limpeza ainda mais fácil, pois os trocadores e a pia são montados na parede. As mesas podem ser baixadas quase até ao chão, uma vez que o Lyfta Vägg 80 é ajustável electricamente entre 30 e 110 cm, o que facilita a subida das crianças para o trocador a partir do chão. A bancada de lavagem Tvättbänk Vägg está equipada com 3 cestos de arame para arrumação, componentes de drenagem e uma torneira misturadora com chuveiro extraível. Os trocadores são entregues com colchão sem ftalatos e barreiras laterais altas.

    Para evitar lesões por entalamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre os padrões de segurança atuais no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattbankVagg-LyftaVagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosTvättbänk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden