Publicar produtos
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

Traduzido por Google,
A inspiração para o K2 Eating é impossível de perder. A mesa é idêntica à quadrada K2 Meeting e as bancadas são versões menores da mesa. O resultado é um conjunto de mesa muito funcional e com aspecto homogêneo. O K2 Eating é extremamente sólido, portanto, se você acidentalmente se sentar na beirada do banco, não precisa ter medo - certamente não irá inclinar em nenhum lugar. Isso significa que com o K2 Eating há sempre espaço para mais um, o que torna a mesa altamente adequada para cafeterias onde um monte de gente se socializa. Uma base em aço revestido a pó preto e uma estrutura adicional criam a estabilidade do K2 Eating. Os tampos são em MDF, as superfícies são revestidas em linóleo ou laminado e as bordas são revestidas em ABS. Quando esses materiais são combinados, cria-se um produto de alta qualidade que pode passar por praticamente qualquer coisa, por exemplo, um pano úmido ou um aspirador de pó. Uma expressão vívida pode ser adicionada à mesa posta substituindo a aparência homogênea por cores nas superfícies.
Especificação
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicak2-eating-l2000
  • Familia de productoK2 Eating
  • Grupo de produtosK2
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)1580
Relacionado
  • Material principalLinólio
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa