Publicar produtos
PADANA Shower tray 100x90 cm, rectangle, gel coat
Jika

PADANA Shower tray 100x90 cm, rectangle, gel coat

Traduzido por Google,
Base de chuveiro, retângulo, gel coat
Especificações técnicas
  • Ref.ª única211938
  • Familia de productoPadana
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-23
  • Número de edição2
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases

Disponibilidade da região

Europa Ásia África