Publicar produtos
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    Traduzido por Google,
    Esta unidade de vaidade Cubito valoriza as mais recentes tendências em mobiliário de casa de banho, nomeadamente a surpreendente simplicidade à primeira vista. Corrediças extraíveis nas gavetas, com sistema de fechamento automático e capacidade de carga a partir de 30 kg. A decoração em madeira replica a textura e a profundidade da madeira maciça. Corredores para vaidade sob o balcão apresentam função push-to-open, assim por diante as alças são instaladas. Bordas ABS coladas por adesivo PUR maximizam a resistência à água.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40J423
    • Familia de productoCubito N
    • Grupo de produtosBase units and countertops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)426
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)17.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África