Publicar produtos
MIO N Vanity unit for basin Mio N 812713, 2 drawers
Jika

MIO N Vanity unit for basin Mio N 812713, 2 drawers

Traduzido por Google,
Unidade de vaidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40J714
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • Data de publicação2021-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)588
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África