Publicar produtos
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Traduzido por Google,
Esta cisterna Deep by JIKA contém uma válvula de entrada de água no fundo. O mecanismo Dual Flush economiza o fluxo de água com opções de 3 ou 6 litros, e vem aprimorado com instalação mais simples, controle de descarga e maior segurança contra roubo. Garantia de 10 anos nos produtos cerâmicos mais 5 anos de garantia nos mecanismos de descarga fornecidos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única827612
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de produtosCisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)425
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África