Publicar produtos
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

Traduzido por Google,
A JIKA oferece soluções cerâmicas voltadas para as necessidades das empresas. Um deles é o Livo, um mictório sifônico com entrada de água externa. Este mictório pode ser conectado ao sifão horizontal ou vertical. Garantia de 10 anos fornecida. O Antibak evita a sujeira retida por ter o anel interno e os drenos envidraçados. 100% reciclável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840201
  • Familia de productoLIVO
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)575
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)327
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África