Publicar produtos
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

Traduzido por Google,
Este assento e tampa em termoplástico Zeta também está disponível com dobradiças de aço. A manutenção do vaso sanitário é facilitada pela rápida montagem e desmontagem do assento e da tampa graças ao sistema “click”. 5 anos de garantia fornecida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893271
  • Familia de productoZETA
  • Grupo de produtosSeats & Covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África