Publicar produtos
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Traduzido por Google,
Adequado apenas para combinações de sanita Lyra plus. O mecanismo SlowClose reduz o ruído e aumenta a segurança ao desacelerar a velocidade de fechamento do assento e da tampa. Além disso, a manutenção do vaso sanitário é facilitada pela rápida montagem e desmontagem do assento e da tampa graças ao sistema “click”. Todos os assentos de duroplast da JIKA são produzidos enriquecidos com componente antimicótico permanente. 5 anos de garantia fornecida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893381
  • Familia de productoLyra Plus
  • Grupo de produtosSeats & Covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África