Publicar produtos
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório, 2 gavetas, incl. lavatório 800x440 mm
    Especificação
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH40B234
    • Familia de productoPure
    • Grupo de produtosBase units and countertops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)418
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)45.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África