Publicar produtos
R-Panel Roof Insulation

R-Panel Roof Insulation

Traduzido por Google,

O Johns Manville ENRGY 3 é uma placa de isolamento para telhados com núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, revestida em ambos os lados com feltro orgânico, oferecendo um alto valor R para manter os edifícios bem isolados das intempéries. O ENRGY 3 proporciona um alto valor R por polegada em sistemas de telhado multicamadas, de membrana asfáltica modificada, metálicos e de membrana única, e é aprovado para aplicação direta em estruturas de aço.

O produto atende à norma ASTM C1289 Tipo II, Classe 1, Grau 2 (20 psi) e está disponível em placas planas ou cônicas com espessuras de 0,5" a 4,1" e dimensões de 4×4 pés e 4×8 pés. Uma variante de 25 psi (Grau 3) também está disponível. O ENRGY 3 é o poliisocianurato para telhados mais utilizado na linha de coberturas comerciais da JM.

Especificação
  • R-value: ~R-5.7 per inch LTTR. Listing: ASTM C1289 Type II Class 1 Grade 2 (20 psi); Grade 3 (25 psi) variant available.

    Thicknesses: 0.5"–4.1", flat and tapered. Sheet sizes: 4×4 ft and 4×8 ft. Approved for direct-to-steel-deck application.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar-panel-roof-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPolyiso Roof Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento