Publicar produtos
GoBoard® Tile Backer Board

GoBoard® Tile Backer Board

Traduzido por Google,

GoBoard ® é a placa de suporte de ladrilhos ultraleve e à prova d'água da Johns Manville. É projetado para durabilidade, mas é até 80% mais leve que as placas de cimento. O GoBoard é fácil de manusear e pode ser cortado exatamente onde está instalado com um estilete básico, sem esfarelar ou desintegrar. O melhor de tudo é que já possui impermeabilização embutida.

  • Instalação rápida
  • Leve
  • fácil de cortar
  • embutido à prova d'água

As placas de apoio compostas GoBoard fornecem desempenho equivalente ao ANSI A118.9 e, como membrana à prova d'água em áreas úmidas, fornecem desempenho equivalente ao ANSI A118.10 quando instaladas de acordo com a Seção 4.2.4 do relatório de avaliação ICC-ES.

Especificação
  • GoBoard Tile Backer Board is available in six thicknesses.

    • 1/4-inch for floors and countertops
    • 1/2-inch and 5/8-inch for walls, showers, ceilings, and floors
    • 1-inch, 1 1/2-inch, and 2-inc for walls, benches, shelves, tub surrounds, vanities, and countertops

    GoBoard Tile Backer Board panels are available in three dimensions.

    • 3-ft x 5-ft
    • 4-ft x 8-ft
    • 4-ft x 64-in
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagoboard-tile-backer-board
  • Familia de productoGoBoard
  • Grupo de produtosTile Backer Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)60
  • Largura (polegadas)36
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
  • Material secundárioFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Código ETIMEC010128
  • Nome ETIMSide for bath and shower
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Moisture-Resistant Sheathing Board
  • Número OmniClass23-13 19 00
  • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs