Publicar produtos
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    Traduzido por Google,
    • Design flexível – Tamanho reduzido, variedade de configurações de descarga do ventilador; serpentina de água gelada ou de expansão direta para resfriamento, serpentina de água quente, vapor ou elétrica para aquecimento;
    • Excelente IAQ – Amortecedores de baixo vazamento; Filtros de 2”; armários isolados com fibra de vidro com revestimento laminado
    • Componentes de potência – partidas de motor “cross-the-line”; chaves seccionadoras; fusível principal; motores de alta eficiência
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-bcu-acb
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupo de produtosVertical - Reduced Footprint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniclassFan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment