Publicar produtos
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet

    FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Free Inlet

    Traduzido por Google,
    As unidades ventilo-convectoras horizontais de baixo perfil da Série FH da Johnson Controls são projetadas para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação. As unidades também são projetadas para superar os rigorosos padrões de qualidade do mercado institucional, mantendo-se competitivas em termos de custos no segmento comercial leve do mercado. A ampla variedade de opções padrão disponíveis nas unidades da Série FH permite que você encontre a versatilidade para atender às necessidades de qualquer projetista de sistema HVAC. As unidades ventilo-convectoras horizontais da Johnson Controls definem os novos padrões de qualidade, flexibilidade e preços competitivos.

    • Desempenho otimizado - certificado e rotulado ARI-440; serpentina de água gelada ou expansão direta para resfriamento, água quente, vapor ou serpentina elétrica para aquecimento; motores ECM energeticamente eficientes.
    • Design flexível - Gabinete exposto, gabinete de retorno livre oculto ou gabinete de retorno plenum oculto com retorno traseiro ou inferior; Bobinas de 2 ou 4 tubos
    • Pacotes de tubulação - Pacotes de tubulação montados na fábrica disponíveis
    • Escolha de controles - Os termostatos podem ser analógicos, display digital ou programável. Os controles podem ser conectados a um sistema de automação predial ou operar de forma independente.
    • Excelente IAQ - Baixos níveis de som; bandejas de drenagem inclinadas também podem ser limpas; os armários podem ser isolados com fibra de vidro revestida com folha ou espuma de célula fechada
    • Facilidade de manutenção superior - O deck do ventilador e a bandeja de drenagem podem ser removidos para manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-fcu-fhf
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • Grupo de produtosHorizontal - Low-Profile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniclassFan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment