A bomba de calor modular inversora CC completa resfriada a ar Quantech QTH1 fornece água gelada e quente para todas as aplicações de ar condicionado usando uma unidade terminal ou de tratamento de ar. A unidade é completamente independente e projetada para instalação externa no telhado ou no solo.
Cada unidade embalada inclui compressores scroll herméticos, trocador de calor líquido, ar-
condensadores resfriados, refrigerante R-454B e um centro de controle microprocessado resistente às intempéries, todos montados em uma estrutura de chapa metálica. As unidades são adequadas para instalação de unidades únicas ou múltiplas, com a possibilidade de conectar até 32 módulos em uma rede de grupo de controle. Até quatro módulos podem ser fornecidos como pacote de fábrica com conexão elétrica de ponto único. A unidade está disponível como bomba de calor reversível de dois tubos ou máquina de aquecimento e resfriamento simultâneo de quatro tubos, com capacidade de balanceamento de carga habilitada pelo trocador de calor de fonte de ar.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |