Publicar produtos
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Exposed

FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Exposed

Traduzido por Google,
As unidades ventilo-convectoras horizontais de alto desempenho da Série FN da Johnson Controls são projetadas para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação. A ampla variedade de opções padrão disponíveis nas unidades da Série FN permite que você encontre a versatilidade para atender às necessidades de qualquer projetista de sistema HVAC. Todas as unidades estão em conformidade com a última edição do ARI Standard 440 para teste e classificação de ventiloconvectores, são certificadas e exibem o símbolo ARI. Os tamanhos 14 a 20 excedem a taxa máxima de fluxo de ar no ARI 440 e, portanto, não são certificados. As unidades ventilo-convectoras da Série FN são construídas em aço galvanizado. Este metal supera o teste de névoa salina ASTM de 125 horas para corrosão e ferrugem. Os armários expostos do modelo FNX são de aço galvanizado revestido a pó. As unidades ventilo-convectoras horizontais da Johnson Controls definem os novos padrões de qualidade, flexibilidade e preços competitivos.

  • Desempenho otimizado - certificado e rotulado ARI-440; serpentina de água gelada ou expansão direta para resfriamento, água quente, vapor ou serpentina elétrica para aquecimento; motores ECM energeticamente eficientes.
  • Design flexível - Gabinete exposto, gabinete de retorno livre oculto ou gabinete de retorno plenum oculto com retorno traseiro ou inferior; Bobinas de 2 ou 4 tubos
  • Pacotes de tubulação - Pacotes de tubulação montados na fábrica disponíveis
  • Escolha de controles - Os termostatos podem ser analógicos, display digital ou programável. Os controles podem ser conectados a um sistema de automação predial ou operar de forma independente.
  • Excelente IAQ - Baixos níveis de som; bandejas de drenagem inclinadas também podem ser limpas; os armários podem ser isolados com fibra de vidro revestida com folha ou espuma de célula fechada
  • Facilidade de manutenção superior - O deck do ventilador e a bandeja de drenagem podem ser removidos para manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajci-fcu-fnx
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de produtosHorizontal - High-Performance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniclassFan Coil Units
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment