YCWL Scroll Chiller 50-200 TR (175-630 kW)
Os chillers Scroll refrigerados a água YORK® YCWL oferecem eficiência energética superior, com capacidade para atender a uma ampla gama de requisitos de resfriamento.
Tecnologia avançada de rolagem
A tecnologia inovadora de compressor scroll e o design de trocador de calor de última geração permitem que os chillers YCWL lidem com uma ampla gama de condições operacionais. E para uma flexibilidade ainda maior, os chillers YCWL podem ser equipados com várias opções elétricas, de controle e detecção.
YCRL Scroll Chiller 50-170 TR (175-597 kW)
Os chillers de condensador remoto YORK® YCRL fornecem água gelada para todas as aplicações de ar condicionado que usam tratamento de ar da estação central ou unidades terminais. Eles são independentes e são projetados para instalação interna (nova ou adaptada). Cada unidade inclui compressores scroll herméticos, um evaporador de líquido e um Centro de Controle de Microcomputador de diagnóstico fácil de usar, todos montados em uma base de aço robusta. Condensadores remotos (modelo VDC) estão disponíveis separadamente na Johnson Controls. As unidades são produzidas em uma instalação com certificação ISO 9001. Os chillers YCRL são classificados de acordo com o padrão AHRI 550/590.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |